HUBBELL CANADA
Image of WP2 Couvercle à rabat simple résistant aux intempéries pour dispositifs à bride, WP2
Image of WP2 Couvercle à rabat simple résistant aux intempéries pour dispositifs à bride, WP2

Couvercle à rabat simple résistant aux intempéries pour dispositifs à bride, WP2

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: WP2

Couvercle à rabat simple résistant aux intempéries pour dispositifs à brides, Taille standard, Polyester Thermoplastique Renforcé.

  • Thermoplastique gris résistant à la corrosion
  • Plaque résistante aux intempéries pour entrées et prises à brides

Produit standard

Général

Catalog Number

WP2

Construction

Moulé

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Polyester, renforcé par des thermoplastiques (RTP)

Matériel - quincaillerie de montage

Vertical FS/FD Mount- Mounting Screws

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Spécifications

  • Gasket - Neoprene
  • Hinge Pin - Stainless steel
  • Material - RTP
  • Spring - Stainless steel

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For Flanged Inlets & Flanged Receptacles

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585392288

Dimensions

Dimensions

4.56 po x 1.29 po x 2.84 po

Hauteur

2.84 in

Largeur

1.29 in

Longueur

4.56 in

Poids

0.3 lb

Taille de l'afficheur

1-Gang

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Oui

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

1