HUBBELL CANADA
Couvercle étanche en cours d'utilisation Outdoor Comforts®, 1-groupe, 6-en-1, horizontal/vertical, non métallique , bronze, MR420CZ
Image of MR420CZ Couvercle étanche en cours d'utilisation Outdoor Comforts®, 1-groupe, 6-en-1, horizontal/vertical, non métallique , bronze, MR420CZ
Image of MR420CZ Couvercle étanche en cours d'utilisation Outdoor Comforts®, 1-groupe, 6-en-1, horizontal/vertical, non métallique , bronze, MR420CZ
play
360 View
play
TayMac®: MR420 Outdoor Recessed Wall Outlet Enclosure
+5
Image of MR420CZ Couvercle étanche en cours d'utilisation Outdoor Comforts®, 1-groupe, 6-en-1, horizontal/vertical, non métallique , bronze, MR420CZ

Couvercle étanche en cours d'utilisation Outdoor Comforts®, 1-groupe, 6-en-1, horizontal/vertical, non métallique , bronze, MR420CZ

Marque: TayMac

No de catalogue: MR420CZ

Nom de la collection: Outdoor Comforts®Fr

1-Groupe 6-en-1 résistant aux intempéries Couvercle en usage, horizontal/vertical, non métallique , bronze.

  • Dispose d'un profil plat esthétiquement agréable (encastré) pour l'utilisation dans les endroits humides 
  • Conforme à la cote Extra Duty® 
  • Peut être installé pour les travaux neufs ou anciens 
  • Compatible avec tous les types de revêtement et matériaux courants tels que le vinyle, le bois, le stuc et la brique/bloc 
  • Peut être monté horizontalement ou verticalement 
  • Comprend boîte électrique et bride de parement en option

Général

Application

Conçu pour être utilisé chaque fois qu'une protection anti-intempéries est nécessaire pendant l'utilisation d'une prise de courant.

Catalog Number

MR420CZ

Construction

Non métallique

Couleur

  • Bronze
  • Clair

Famille de produit

Non-Metallic While-In-Use Covers

Indicateur EU RoHs

Non

Méthode de montage

Multi-directional

Série

Outdoor Comforts® Series

Type

Couverture

Type de couvercle

En service

Type de matériel

Non-metallic

Type de montage

Recessed

Type de produit

Weatherproof

UPC

050169998311

Dimensions

Capacité en pieds cubes

249.075 cu.in

Hauteur

7.38 in

Hauteur de l'emballage

7.8 in

Largeur

6.75 in

Largeur de l'emballage

6.4 in

Longueur de l'emballage

7 in

Poids de l'emballage

1.85 lb

Profondeur

5 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Non

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

180

Nombre de paquets minimum

4

Quantité dans l'emballage

4

Type d'emballage

Shrinkwrap