Application
Conçu pour être utilisé chaque fois qu'une protection anti-intempéries est nécessaire pendant l'utilisation d'une prise de courant.
Catalog Number
MR420CG
Construction
Non métallique
Couleur
Famille de produit
Non-Metallic While-In-Use Covers
Indicateur EU RoHs
Non
Méthode de montage
Multi-directional
Série
Outdoor Comforts® Series
Type
Couverture
Type de couvercle
En service
Type de matériel
Non-metallic
Type de montage
Recessed
Type de produit
Weatherproof
UPC
050169964200
Capacité en pieds cubes
249.075 cu.in
Hauteur
7.38 in
Hauteur de l'emballage
7.9 in
Largeur
6.75 in
Largeur de l'emballage
6.4 in
Longueur de l'emballage
7.9 in
Poids de l'emballage
1.6 lb
Profondeur
5 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Non
Méthode de montage
Multi-directional
Nombre d'unités sur la palette
180
Nombre de paquets minimum
4
Quantité dans l'emballage
4
Type d'emballage
Shrinkwrap