HUBBELL CANADA
Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris, 5028-0
Image of 5028-0 Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris, 5028-0
Image of 5028-0 Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris, 5028-0
play
3D View
play
360 View
+5
Image of 5028-0 Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris, 5028-0

Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris, 5028-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5028-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanche RAYNTITE® à un groupe, vertical, DDFT, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures.
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque le récipient n'est pas utilisé
  • Couvercles à montage vertical cadenassables
  • Peut être monté sur une boîte ou un appareil
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • Diamètre unique de 1,593 po
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

5028-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169502808

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.0875 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

2.75 in

Largeur de l'emballage

2.75 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids de l'emballage

0.417 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap