HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris, 5152-0
Image of 5152-0 Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris, 5152-0
Image of 5152-0 Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris, 5152-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5152-0 Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris, 5152-0

Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris, 5152-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5152-0

Couvercle étanches 1-groupe, horizontal, 1.406 po Dia., gris.

  • Rugged metallic construction
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Self closing lids assure weatherproof protection when the receptacle is not in use
  • Installation hardware, gasket, and multilingual instructions are included
  • Single 1.406 in. Diameter
  • Horizontal mount
  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • Diamètre unique de 1,406 po
  • Montage horizontal

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5152-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169515204

Dimensions

Capacité en pieds cubes

14.1 cu.in

Hauteur

1 in

Hauteur de l'emballage

1 in

Largeur

3 in

Largeur de l'emballage

3 in

Longueur de l'emballage

4.7 in

Poids de l'emballage

0.25 lb

Profondeur

4.7 in

Profondeur actuelle

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Horizontal; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

4320

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Shrinkwrap