HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, 5173-2
Image of 5173-2 Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, 5173-2
Image of 5173-2 Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, 5173-2
play
3D View
play
360 View
+3
Image of 5173-2 Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, 5173-2

Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze, 5173-2

Marque: Bell

No de catalogue: 5173-2

Couvercle étanches 1-groupe, vertical/horizontal, vierge, bronze.

  • Construction en acier estampé
  • Le revêtement en poudre de dernière génération offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Le matériel d'installation et les instructions multilingues sont inclus
  • Vide
  • Montage vertical ou horizontal

Général

Application

Flat

Catalog Number

5173-2

Construction

Metallic

Couleur

Bronze

Famille de produit

Metallic Blank Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

Type de couvercle

Blank/Flat

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169517321

Dimensions

Capacité en pieds cubes

3.7758 cu.in

Hauteur

4.65 in

Hauteur de l'emballage

4.531 in

Largeur

2.9 in

Largeur de l'emballage

2.781 in

Longueur de l'emballage

0.125 in

Poids de l'emballage

0.175 lb

Profondeur

0.28 in

Profondeur actuelle

0.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

50

Nombre d'unités sur la palette

7500

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

Shrinkwrap