HUBBELL CANADA
Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris, 5148-0
Image of 5148-0 Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris, 5148-0
Image of 5148-0 Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris, 5148-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5148-0 Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris, 5148-0

Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris, 5148-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5148-0

Couvercle étanches 2-groupes, deux prises doubles, gris.

  • Construction métallique robuste
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Le matériel d'installation, le joint d'étanchéité et les instructions multilingues sont inclus
  • 2 prises doubles
  • Montage vertical

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5148-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Résistant aux intempéries

Yes

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169514801

Dimensions

Capacité en pieds cubes

20.529961 cu.in

Hauteur

4.531 in

Hauteur de l'emballage

4.531 in

Largeur

4.531 in

Largeur de l'emballage

4.531 in

Longueur de l'emballage

1 in

Poids de l'emballage

0.4 lb

Profondeur

1 in

Profondeur actuelle

1 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

UL Listed

Liée à l'opération

Résistant aux intempéries

Yes

Configuration

Méthode de montage

Vertical; Device Mount

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

18

Nombre d'unités sur la palette

2700

Quantité dans l'emballage

18

Type d'emballage

Shrinkwrap