Marque: Bell
No de catalogue: 5175-5
Application
Flat
Catalog Number
5175-5
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Matériau
Aluminum
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Type
Cover
Type de couvercle
Blank/Flat
Type de matériel
Metallic
UPC
050169517550
Capacité en pieds cubes
6.0543 cu.in
Hauteur
4.65 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.65 in
Largeur de l'emballage
4.5 in
Longueur de l'emballage
0.125 in
Poids de l'emballage
0.15 lb
Profondeur
0.28 in
Profondeur actuelle
0.125 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Méthode de montage
Vertical; Device Mount
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
1152
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Blistercard