Application
Flip
Catalog Number
5026-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Famille de produit
Metallic Device Covers
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Série
RAYNTITE® Series
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169502600
Capacité en pieds cubes
16.0875 cu.in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
2.75 in
Largeur de l'emballage
2.75 in
Longueur de l'emballage
1.3 in
Poids de l'emballage
0.52 lb
Profondeur
1.3 in
Profondeur actuelle
1.125 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Emballage standard
24
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
24
Type d'emballage
Shrinkwrap