HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris, 5029-0
Image of 5029-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris, 5029-0
Image of 5029-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris, 5029-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5029-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris, 5029-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris, 5029-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5029-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 1-groupe, vertical, 1,710 po. Dia., gris.

  • Rugged die cast aluminum construction
  • State-of-the-art powder coat finish provides maximum weatherability and scratch resistance
  • Self closing lids assure weatherproof protection when the receptacle is not in use
  • Vertical mount covers padlockable
  • May be mounted to box or device
  • Installation hardware, gasket, and multilingual instructions are included
  • 20 Amp, 1.710 in. diameter
  • Vertical Mount
  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Les couvercles de montage verticaux sont cadenassables
  • Peut être monté sur un boîtier ou un appareil
  • Le matériel d'installation, le joint et les instructions multilingues sont inclus
  • 20 A, 1,710 po de diamètre
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

5029-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169502907

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.0875 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

2.75 in

Largeur de l'emballage

2.75 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids de l'emballage

0.536 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

12

Nombre d'unités sur la palette

1440

Quantité dans l'emballage

12

Type d'emballage

Shrinkwrap