Application
Flip
Catalog Number
5036-0
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Famille de produit
Metallic Device Covers
Matériau
Aluminum
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Série
RAYNTITE® Series
Type
Cover
Type de couvercle
Flip/Snap
Type de matériel
Metallic
Type de produit
Weatherproof Covers
UPC
050169503607
Capacité en pieds cubes
26.69355 cu.in
Hauteur
4.5 in
Hauteur de l'emballage
4.5 in
Largeur
4.563 in
Largeur de l'emballage
4.563 in
Longueur de l'emballage
1.3 in
Poids de l'emballage
0.675 lb
Profondeur
1.3 in
Profondeur actuelle
1.188 in
Classe NEMA nominale
NEMA 3R
Code National de l'Électricité
Compliant
Enregistré pour certification
cULus Listed
Méthode de montage
Vertical
Nombre d'unités multiplex
2-Gang
Emballage standard
6
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
6
Type d'emballage
Shrinkwrap