HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris, 5034-0
Image of 5034-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris, 5034-0
Image of 5034-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris, 5034-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5034-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris, 5034-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris, 5034-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5034-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, 2,625 po. Dia., gris.

  • Construction robuste en fonte
  • La finition en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection étanches lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Trou de 1/4 po de diamètre pouvant être cadenassé
  • Peut être monté sur un socle ou un appareil
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

Flip

Catalog Number

5034-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

UPC

050169503409

Dimensions

Capacité en pieds cubes

26.69355 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.563 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids de l'emballage

0.5 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Shrinkwrap