HUBBELL CANADA
Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris, 5045-0
Image of 5045-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris, 5045-0
Image of 5045-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris, 5045-0
play
3D View
play
360 View
+4
Image of 5045-0 Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris, 5045-0

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris, 5045-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5045-0

Nom de la collection: RAYNTITE®

Couvercle étanches RAYNTITE® 2-groupes, deux DDFT, gris.

  • Construction robuste en aluminium moulé sous pression
  • Le revêtement en poudre de pointe offre une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Les couvercles à fermeture automatique assurent une protection contre les intempéries lorsque la prise n'est pas utilisée
  • Trou de 1/4 po de diamètre pouvant être cadenassé
  • Peut être monté sur un socle ou un dispositif
  • Quincaillerie d'installation, joint et instructions multilingues inclus
  • 2 DDFT
  • Montage vertical

Général

Application

Flip

Catalog Number

5045-0

Construction

Metallic

Couleur

Gris

Famille de produit

Metallic Device Covers

Matériau

Aluminum

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Série

RAYNTITE® Series

Type

Cover

Type de couvercle

Flip/Snap

Type de matériel

Metallic

Type de produit

Weatherproof Covers

UPC

050169504505

Dimensions

Capacité en pieds cubes

26.69355 cu.in

Hauteur

4.5 in

Hauteur de l'emballage

4.5 in

Largeur

4.563 in

Largeur de l'emballage

4.563 in

Longueur de l'emballage

1.3 in

Poids de l'emballage

0.5 lb

Profondeur

1.3 in

Profondeur actuelle

1.188 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Méthode de montage

Vertical

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Logistique

Emballage standard

6

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

Shrinkwrap