HUBBELL CANADA
Couvercle thermoplastique étanche simple, 1 ouverture Twist-Lock® 50A, Standard, HBL7774WO
Image of HBL7774WO Couvercle thermoplastique étanche simple, 1 ouverture Twist-Lock® 50A, Standard, HBL7774WO

Couvercle thermoplastique étanche simple, 1 ouverture Twist-Lock® 50A, Standard, HBL7774WO

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL7774WO

Couvercle thermoplastique étanche simple, 1 ouverture Twist-Lock® 50A, Standard.

Pour une utilisation avec les prises simples Twist-Lock® 50A

Anti-intempéries en position ouverte avec le dispositif monté

Général

Application

Toutes les 50A Twist-Lock®.

Catalog Number

HBL7774WO

Construction

Moulé

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

thermoplastique

Matériel - quincaillerie de montage

Montage vertical FS/FD- Vis de fixation

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Type

For 50A Twist-Lock® Single Receptacle

Type

Couvertures

Type d'article

Couvertures anti-intempéries

UPC

783585809526

Dimensions

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Résistance diélectrique

Withstands 2,000V minimum

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL Listed - Canadian and U.S.

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Température fonctionnement

Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Nombre de prises de sortie

1-Device

Ouvertures défonçables

Aucun

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

810

Quantité dans l'emballage

10