HUBBELL CANADA
Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A, 5121-0
Image of 5121-0 Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A, 5121-0

Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A, 5121-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5121-0

Couvercle vertical anti-intempéries 1-groupe avec interrupteur unipolaire 15A 125V.

  • Construction robuste moulée sous pression
  • Finition par revêtement en poudre de pointe offrant une résistance maximale aux intempéries et aux rayures
  • Interrupteur 125V, 15A fourni - pas besoin d'acheter des composants séparés
  • Joint et matériel de montage inclus
  • Interrupteur non assemblé au couvercle
  • Instructions multilingues dans chaque emballage.

Général

Application

Switch Cover

Catalog Number

5121-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Méthode de montage

Multi-directional, Device Mount

Matériau

Aluminium

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Couverture

Type de couvercle

Toggle

Type de matériel

Metallic

Type de montage

Kits

UPC

050169512104

Dimensions

Capacité en pieds cubes

23.2647406875 cu.in

Hauteur

4.563 in

Hauteur de l'emballage

4.609 in

Largeur

2.813 in

Largeur de l'emballage

2.828 in

Longueur de l'emballage

0.859 in

Poids de l'emballage

0.323 lb

Profondeur

1.8125 in

Profondeur actuelle

0.859 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

NEMA 3R

Code National de l'Électricité

Compliant

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Méthode de montage

Multi-directional, Device Mount

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Emballage standard

24

Nombre d'unités sur la palette

2160

Quantité dans l'emballage

24

Type d'emballage

Polybag