Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA081004GSCSS
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage ou boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures et extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as a wiring box, junction box, pull box, or terminal box with many indoor and outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA081004GSCSS
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
304 Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Smooth Grained
Type de montage
UPC
786725880560
Capacité en pieds cubes
320 cu.in
Hauteur
8 in
Hauteur actuelle
8.125 in
Largeur
10 in
Largeur actuelle
10.125 in
Profondeur
4 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Enregistré pour certification
cULus
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
144
Quantité dans l'emballage
1