Marque: Wiegmann
No de catalogue: WA181806GSCSS
Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage ou boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures et extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.
Application
Designed for use as a wiring box, junction box, pull box, or terminal box with many indoor and outdoor applications where dust or moisture is a problem.
Catalog Number
WA181806GSCSS
Construction
Continuously Welded Seams
Matériau
304 Stainless Steel
Nombre de portes fixes
1
Type de couvercle
Screw Cover
Type de fini
Smooth Grained
Type de montage
UPC
786725880669
Capacité en pieds cubes
1944 cu.in
Hauteur
18 in
Hauteur actuelle
18.125 in
Largeur
18 in
Largeur actuelle
18.125 in
Profondeur
6 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Enregistré pour certification
cULus
Nombre de portes fixes
1
Nombre d'unités sur la palette
20
Quantité dans l'emballage
1