HUBBELL CANADA
Couvercle à vis NEMA 4X avec joint 8X8X6 Acier inoxydable 304, WA080806GSCSS
Image of WA080806GSCSS Couvercle à vis NEMA 4X avec joint 8X8X6 Acier inoxydable 304, WA080806GSCSS
*Image représentative
Image of WA080806GSCSS Couvercle à vis NEMA 4X avec joint 8X8X6 Acier inoxydable 304, WA080806GSCSS

Couvercle à vis NEMA 4X avec joint 8X8X6 Acier inoxydable 304, WA080806GSCSS

Marque: Wiegmann

No de catalogue: WA080806GSCSS

Couvercle à vis NEMA 4X avec joint 8X8X6 Acier inoxydable 304.

Conçu pour être utilisé comme boîte de câblage, boîte de jonction, boîte de tirage ou boîte à bornes dans de nombreuses applications intérieures et extérieures où la poussière ou l'humidité constituent un problème.

  • Les corps et les couvercles sont fabriqués en acier inoxydable 304
  • les joints sont soudés en continu et meulés
  • le couvercle contient un joint en néoprène résistant à l'huile et à cellules fermées
  • le goujon de mise à la terre est situé à l'intérieur du couvercle
  • aucune disposition de montage n'est prévue.

Général

Application

Designed for use as a wiring box, junction box, pull box, or terminal box with many indoor and outdoor applications where dust or moisture is a problem.

Catalog Number

WA080806GSCSS

Construction

Continuously Welded Seams

Matériau

304 Stainless Steel

Nombre de portes fixes

1

Type de couvercle

Screw Cover

Type de fini

Smooth Grained

Type de montage

  • Wall
  • Wall

UPC

786725880553

Dimensions

Capacité en pieds cubes

384 cu.in

Hauteur

8 in

Hauteur actuelle

8.125 in

Largeur

8 in

Largeur actuelle

8.125 in

Profondeur

6 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Enregistré pour certification

cULus

Configuration

Nombre de portes fixes

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

120

Quantité dans l'emballage

1