Marque: Wiegmann
No de catalogue: HW-J141206SC
La construction en fibre de verre est conçue pour protéger les équipements électriques et électroniques dans les environnements commerciaux ou industriels de la poussière, de la saleté, de l'huile, de l'eau et d'autres matériaux corrosifs. Une grande variété de boîtiers non métalliques sont disponibles.
Catalog Number
HW-J141206SC
Couleur
Gris
Matériau
Fiberglass
Série
JIC Series
Type
Enclosure
Type de couvercle
Screw Cover
Type de montage
UPC
786725857050
Capacité en pieds cubes
1008 cu.in
Hauteur
14 in
Hauteur actuelle
15.5 in
Largeur
12 in
Largeur actuelle
13.5 in
Poids
8.5 lb
Profondeur
6 in
Profondeur actuelle
6.25 in
Classe NEMA nominale
4X
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Nombre d'unités sur la palette
30
Quantité dans l'emballage
1