HUBBELL CANADA
Couvercle/flasque d'alimentation des meubles en moquette SystemOne, S1SPFFBL
Image of S1SPFFBL Couvercle/flasque d'alimentation des meubles en moquette SystemOne, S1SPFFBL
Image of S1SPFFBL Couvercle/flasque d'alimentation des meubles en moquette SystemOne, S1SPFFBL
Image of S1SPFFBL Couvercle/flasque d'alimentation des meubles en moquette SystemOne, S1SPFFBL

Couvercle/flasque d'alimentation des meubles en moquette SystemOne, S1SPFFBL

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1SPFFBL

Couvercle d'alimentation/flasque de SystemOne Carpet Furniture Finition peinture en poudre.

  • Couvercle/bride d'alimentation pour meubles pour tapis peinte en poudre
  • (1) moyeu fileté ¾" pour l'alimentation et (1) moyeu fileté 2" pour les données
  • comprend (1) connecteurs de conduit étanches ¾" et (1) 2"
  • conforme à l'ADA

Couvercle/bride ; Construction en fonte d'aluminium ; Finition en poudre durable

Général

Application

Affleurant SystemOne Installation

Application - pour utilisation sur

Carpet

Application typique

Carpet, Furniture Feed

Catalog Number

S1SPFFBL

Construction

fonte d'aluminium

Couleur

Noir

Famille de produit

Flush - S1 Series

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Aluminium

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Hardware Included

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Spécifications

  • Order Quantity - Carton of 1
  • Product Type - SystemOne Sub Plates
  • Sub-Plate Format - Furniture Feed Cover/Flange- Carpet
  • Subplates for - SystemOne Boxes and Poke-Throughs
  • Unit Package - Single

Type

Cover Flanges

Type

Sousplaque

Type d'article

Composant traversée coupe-feu de 4 pouces

Type d'utilisation

Carpet, Furniture Feed

Type de couvercle

Alimentation en meubles

Type de fini

Black

UPC

783585371412

Dimensions

Dimensions

8 po x 8 po x 2.41 po

Hauteur

2.41 in

Largeur

8 in

Longueur

8 in

Poids

1.629 lb

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single; Multi

Configuration

Méthode de montage

To Fitting in Floor

Nombre de prises de sortie

(1) 3/4" & (1) 1½" Threaded Hub Multi-Service

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

150

Quantité dans l'emballage

10