Marque: Bell
No de catalogue: 5269-2
Catalog Number
5269-2
Construction
Nonmetallic
Couleur
Bronze
Famille de produit
Box Accessories
Type
Closure Plugs
Type d'accessoire
Weatherproof box/cover
Type de produit
Weatherproof Boxes & Extensions
UPC
050169526927
Capacité en pieds cubes
0.203391 cu.in
Hauteur
0.81 in
Hauteur de l'emballage
0.813 in
Largeur
0.81 in
Largeur de l'emballage
0.813 in
Longueur de l'emballage
0.313 in
Poids de l'emballage
0.024 lb
Profondeur
0.31 in
Enregistré pour certification
Emballage standard
75
Nombre d'unités sur la palette
12375
Quantité dans l'emballage
75
Type d'emballage
Polybag