Marque: Bell
No de catalogue: 5269-9
Catalog Number
5269-9
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Famille de produit
Box Accessories
Matériau
Die Cast Zinc
Type
Closure Plugs
Type de produit
Weatherproof Boxes & Extensions
UPC
050169526996
Capacité en pieds cubes
0.190269 cu.in
Hauteur
0.81 in
Hauteur de l'emballage
0.813 in
Largeur
0.81 in
Largeur de l'emballage
0.813 in
Longueur de l'emballage
0.313 in
Poids de l'emballage
0.013 lb
Profondeur
0.29 in
Enregistré pour certification
Emballage standard
1000
Nombre d'unités sur la palette
80000
Quantité dans l'emballage
1000
Type d'emballage
Box