HUBBELL CANADA
Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 4,25', FT4GY25
Image of FT4GY25 Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 4,25', FT4GY25

Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 4,25', FT4GY25

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: FT4GY25

Couverture flexible non métallique pour câbles Kellems® FloorTrak, taille 4,25'.

FloorTrak® est une couverture flexible et non métallique pour les câbles qui passent sur le sol lorsque les cordons et câbles portables ne peuvent pas être dissimulés ou acheminés loin des circuits de circulation. FloorTrak protège, organise et réduit les risques de trébuchement. Quatre tailles différentes lui permettent de gérer des câbles jusqu'à 1,25 pouces (31,8 mm) de diamètre. FT2, FT3 et FT4 sont disponibles en cinq couleurs de PVC pour se fondre dans les différents décors. FT10 est disponible uniquement en noir et jaune. Le F10 Heavy Duty FloorTrak est idéal pour les applications telles que les zones de travail industrielles, les usines de transformation des aliments et les zones abusives où la gestion des câbles est nécessaire.

  • Matériau PVC flexible et rigide
  • Protège et réduit les risques de trébuchement
  • Disponible en quatre tailles différentes et cinq couleurs de PVC pour se fondre avec les différents décors
  • Résiste à des températures de 0°F à +120°F (-18°C à +49°C)

Général

Catalog Number

FT4GY25

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Série

FloorTrak Floor Cable Cover

Type

Channel Dim. 1.21" x 0.75"

Type

1-Channel Trak

UPC

783585337364

Dimensions

Longueur

25 ft

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

25