HUBBELL CANADA
Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD6500, BIC6500
Image of BIC6500 Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD6500, BIC6500
Image of BIC6500 Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD6500, BIC6500

Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD6500, BIC6500

Marque: Burndy

No de catalogue: BIC6500

Couverture isolante en plastisol pour blocs de distribution, rigidité diélectrique de 120 V par mil, épaisseur nominale de 156 mils, pour BPD6500.

Général

Catalog Number

BIC6500

Matériau

Vinyl, Plastisol

Type de connecteur

Couverture

UPC

781810132593

UPC 14 Digit GTIN

00781810132593

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

3-17/27 in

Dimension - Hauteur en pouces

3.63 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

7.75 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Couverture

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12

Quantité dans l'emballage

1