HUBBELL CANADA
Image of SSI-20 SSI-20 Couvertures submersibles en caoutchouc souple
Image of SSI-20 SSI-20 Couvertures submersibles en caoutchouc souple
Discontinué

SSI-20 Couvertures submersibles en caoutchouc souple

Marque: Connector Mfg. Co. (CMC)

No de catalogue: SSI-20

Couvertures flexibles en caoutchouc pour isoler.

  • Raccords d'épissure à compression 600 volts, y compris ceux soumis à l'immersion dans l'eau
  • Convient à l'enfouissement direct. Les extrémités ont des surfaces d'étanchéité étagées pour s'adapter à une grande variété de tailles de conducteurs.
  • Maintient l'intégrité de l'étanchéité à l'eau et la valeur isolante totale dans tous les réseaux directement enfouis, souterrains, résidentiels et les raccords de services aériens.
  • Le ruban adhésif est éliminé et le temps de préparation de l'épissure est considérablement réduit.
  • Répond aux exigences de performance des normes ANSI C119.1, ANSI C119.4 et du guide 2.5 du comité souterrain de l'Ouest.

Général

Catalog Number

SSI-20

Type de produit

Covers/Sleeves

UPC

192663106363

Dimensions

Diamètre extérieur

0.75 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0.099 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600 V