HUBBELL CANADA
Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir, VSC3
Image of VSC3 Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir, VSC3
Image of VSC3 Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir, VSC3
Discontinué

Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir, VSC3

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: VSC3

Crémaillères, Canal vertical, Couvercle, 3" de large, Noir.

Les couvercles de remplacement pour les gestionnaires de câbles de la série VS peuvent rafraîchir n'importe quelle installation.

Standard Product

Général

Application

Vertical Organizers

Catalog Number

VSC3

Construction

Fabricated

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Spécifications

  • Finish - Black Powder Coated
  • Gauge - 16
  • Material - Steel

Type

Covers

Type d'article

Vertical

Type de couvercle

For 3" Series

UPC

662620284255

Dimensions

Hauteur

2.4 in

Largeur

7.5 in

Longueur de section droite

44

Certifications et conformité

Emplacement non dangereux

Non-Hazardous

Indicateur EU RoHs