Marque: Burndy
No de catalogue: Y1MRTC
La matrice rotative est codée par couleur pour correspondre aux connecteurs codés par couleur, les agrippes-câbles moulées réduisent la fatigue lors d'une utilisation continue, le mécanisme à cliquet assure un sertissage complet à chaque fois.
Application
Sertissage
Application - pour utilisation sur
#8-1 AWG Copper Terminals and Splices and #14-4 AWG Thin-Wall C-Taps
Catalog Number
Y1MRTC
Indicateur EU RoHs
Oui
Nom de commerce
HYTOOL™
Type d'outil
Full Cycle Ratchet Crimper
Type de matrice
Rotating Die Wheel
Type de produit
Ratchet and Small Hand Tools
UPC
781810271292
Dimensions
10 po x 3 po x 0.75 po
Hauteur
0.75 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
3 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
10 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids
1.46 lb
Poids de l'emballage
0 lb
Plages de sertissage
Copper: #8 AWG - #1 AWG
Indicateur EU RoHs
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Contenu de l'emballage
Tool only
Quantité dans l'emballage
20