Marque: Wiegmann
No de catalogue: X0404
Conçu pour protéger le câblage électrique dans les applications où la saleté, la poussière, l'huile et l'eau ne posent pas de problèmes sérieux. Toutes les sections sont ouvertes d'un côté afin que les fils et les câbles puissent être posés tout au long d'un chemin de câbles. Une sélection complète de sections et de raccords est proposée en cinq tailles.
Application
For use with HS and S Series wireway.
Catalog Number
X0404
Couleur
Ansi-61 gris lisse
Indicateur EU RoHs
Matériau
Carbon Steel
Ouvertures défonçables
No
Type
Fitting
Type d'accessoire
Cross
Type de couvercle
Hinged/Screw Cover
Type de fini
Polyester Powder
Type de raccord
Cross
UPC
786725391950
Hauteur
10 in
Hauteur actuelle
10.125 in
Largeur
6 in
Largeur actuelle
6.25 in
Longueur actuelle
9 in
Poids
3 lb
Profondeur
9 in
Classe NEMA nominale
1
Enregistré pour certification
cULus
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Ouvertures défonçables
No
Nombre d'unités sur la palette
112
Quantité dans l'emballage
1