HUBBELL CANADA
Image of LNS300 ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 3.00PO, LNS300
Image of LNS300 ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 3.00PO, LNS300

ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 3.00PO, LNS300

Marque: TradeSelect

No de catalogue: LNS300

ÉCROU DE BLOCAGE EN ACIER 3.00PO.

Trade size: 3" (78), Case Quantity: 10

Général

Application

Used to secure rigid conduit or various threaded fittings to a steel outlet box or other metal enclosure

Catalog Number

LNS300

Matériau

Steel

Type

Locknut

UPC

626463033937

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus LISTED