HUBBELL CANADA
Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in, 50HSSNBOX
Image of 50HSSNBOX Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in, 50HSSNBOX
Image of 50HSSNBOX Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in, 50HSSNBOX

Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in, 50HSSNBOX

Marque: Burndy

No de catalogue: 50HSSNBOX

Écrous hexagonaux, Taille du filetage : 1/2-13, Matériau : Acier inoxydable,Taille du boulon : .5 in.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Application

Used to fasten the joints

Catalog Number

50HSSNBOX

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Marque des goujons

DURIUM

Matériau

Stainless Steel

Type

HARDWARE

Type de connecteur

Écrou

UPC

781810360378

UPC 14 Digit GTIN

00781810360378

Dimensions

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Largeur

0.5 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Configuration

Type de connecteur

Écrou

Logistique

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

25