HUBBELL CANADA
Image of CSEC1 CSEC1, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC1
Image of CSEC1 CSEC1, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC1

CSEC1, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC1

Marque: Burndy

No de catalogue: CSEC1

CSEC1, embout en caoutchouc EPDM 600V. Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et à d'autres produits chimiques. Pour une plage d'utilisation de 0,46-0,82" (11,6-20,9 mm).

  • Manufactured from close-ended premium EPDM rubber expanded on a removeable rip cord
  • Resistant to acids, alkalis, weather and other chemicals
  • Fast installation with no tools needed.
  • Range taking sizes for less SKUs
  • 2000 Volt Rating
  • Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM de qualité supérieure à extrémité fermée, étendu sur un cordon de déchirure amovible
  • Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et à d'autres produits chimiques
  • Installation rapide sans outils.
  • Gamme prenant des tailles pour moins de références
  • 2000 volts

Général

Catalog Number

CSEC1

UPC

621945648302

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 1.065 po x 4.065 po

Hauteur

4.065 in

Hauteur de l'emballage

1.4 in

Largeur

1.065 in

Largeur de l'emballage

4.75 in

Longueur

2.08 in

Longueur de l'emballage

9.4 in

Poids de l'emballage

0.32 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

10368

Quantité dans l'emballage

384