HUBBELL CANADA
Image of CSEC3 CSEC3, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC3
Image of CSEC3 CSEC3, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC3

CSEC3, embout en caoutchouc EPDM 600 V, intensité nominale de 2 000 volts, CSEC3

Marque: Burndy

No de catalogue: CSEC3

CSEC3, embout en caoutchouc EPDM 600V. Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et à d'autres produits chimiques. Pour une plage d'utilisation de 26,0 à 49,2 mm (1,02 à 1,94 po).

  • Fabriqué à partir de caoutchouc EPDM de première qualité à extrémité fermée, expansé sur un cordon amovible
  • Résistant aux acides, aux alcalis, aux intempéries et autres produits chimiques
  • Installation rapide sans outils
  • Gamme de tailles pour moins d'UGS
  • Tension nominale de 2000 volts

Général

Catalog Number

CSEC3

UPC

621945648821

Dimensions

Dimensions

2.25 po x 1.43 po x 1.43 po

Hauteur

1.43 in

Hauteur de l'emballage

2.7 in

Largeur

1.43 in

Largeur de l'emballage

6 in

Longueur

2.25 in

Longueur de l'emballage

9 in

Poids de l'emballage

0.49 lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1920

Quantité dans l'emballage

48