Marque: Burndy
No de catalogue: CT110225SSBL0
Catalog Number
CT110225SSBL0
Nom de commerce
UNIRAP
UPC
781810643211
UPC 14 Digit GTIN
00781810643211
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur en millimètres
0 mm
Dimension - Taille des filets
-
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - cULus
Y
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Normes - Conformité RoHS
CM
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
5000