Marque: Burndy
No de catalogue: YCA2C2NTN
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YCA2C2NTN
Indice de matrice
163
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
Type de produit
Compression
UPC
781810349922
UPC 14 Digit GTIN
00781810349922
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-15/79 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.19 pouces
Dimension - D en pouces
3.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
123 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.99 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1 1/4
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.83 pouces
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/9
Dimension - Z (pouces)
0.62 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
8700
Quantité dans l'emballage
50