Marque: Burndy
No de catalogue: CCFRFR
Application
Cover
Catalog Number
CCFRFR
Code de couleur
Yellow
Couleur
Clair
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
CRIMPIT
Matériau
Polycarbonate
Plaqué
N
Résistance au feu
Yes
Température fonctionnement
90 °C
Températures nominales
194
Type
H-Tap Connector
Type de connecteur
H-TAP COVERS CLEAR
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810438183
UPC 14 Digit GTIN
00781810438183
Dimension - Hauteur en pouces
3.66 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
219 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.58 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.63 pouces
Dimension - Taille maximale du conducteur adaptée
1000 kcmil;750 kcmil
Dimensions
8.63 po x 2.58 po x 3.66 po
Hauteur
3.66 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
2.58 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
8.63 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
600 V
Calibre des fils
1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteur - Longueur max.
1.301.10 in
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - AL taille Str
1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
750 kcmil-1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
1000 KCMIL-750 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1000 KCMIL-750 KCMIL
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - 94V0
Y
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Température fonctionnement
90 °C
Températures nominales
194
Type de connecteur
H-TAP COVERS CLEAR
Nombre d'unités sur la palette
450
Quantité dans l'emballage
5