HUBBELL CANADA
Cu-code-H-Tap à sertir, 250-2(4/0-2)(Main), 250-2(4/0-2)(Tap 1), ignifugé, YH2929WCC
Image of YH2929WCC Cu-code-H-Tap à sertir, 250-2(4/0-2)(Main), 250-2(4/0-2)(Tap 1), ignifugé, YH2929WCC
Image of YH2929WCC Cu-code-H-Tap à sertir, 250-2(4/0-2)(Main), 250-2(4/0-2)(Tap 1), ignifugé, YH2929WCC

Cu-code-H-Tap à sertir, 250-2(4/0-2)(Main), 250-2(4/0-2)(Tap 1), ignifugé, YH2929WCC

Marque: Burndy

No de catalogue: YH2929WCC

Cu-code-H-Tap Crimpit, 250-2(4/0-2)(Principal), 250-2(4/0-2)(Tap 1), Ignifugé.

  • Connecteur de connecteur de dérivation en H à compression non isolé, étamé
  • les conceptions avec plus d'une rainure de fil de connecteur de dérivation nécessitent que les installateurs utilisent au moins une rainure principale (Run) et une rainure de connecteur de dérivation, les autres rainures peuvent être laissées vides
  • « troisième main » est une chaîne fourni avec le connecteur H-tap et est utilisé pour envelopper le fil tout en étant inséré dans les rainures de course et de connecteur de dérivation
  • les connecteurs H-tap peuvent être achetés séparément ou équipés de couvercles
  • YH est un connecteur vendu séparément sans couvercle
  • YH-WC est Connecteur H-tap en kit et couvercle noir
  • YH-WCC est un connecteur H-tap en kit et un couvercle transparent

Général

Application

Wire Tap

Catalog Number

YH2929WCC

Code de couleur

Purple

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

654

Marque des goujons

CRIMPIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

CRIMPIT™

Plaqué

Y

Températures nominales

194

Type

Compression Taps

Type de connecteur

H-TAP W/CLR COVER

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810436424

UPC 14 Digit GTIN

00781810436424

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.85 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.90 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre Flex G pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex H pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex I plage pour prises intermédiaires

4/0 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex K pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex M pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex série G

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex série I

4/0 AWG-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex série K

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre Flex série M

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

250 KCMIL-2 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

250 KCMIL-2 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

2;1;1/0;2/0;3/0;4/0;250

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

194

Configuration

Type de connecteur

H-TAP W/CLR COVER

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

900

Quantité dans l'emballage

10