HUBBELL CANADA
Cu Compression Ground Tap Connector, .88 IN L, 300-500 Kcmil (Run), # 6 Sol. Vers 2/0 str (prise), étamé, YGHC34C26TN
Image of YGHC34C26TN Cu Compression Ground Tap Connector, .88 IN L, 300-500 Kcmil (Run), # 6 Sol. Vers 2/0 str (prise), étamé, YGHC34C26TN
Image of YGHC34C26TN Cu Compression Ground Tap Connector, .88 IN L, 300-500 Kcmil (Run), # 6 Sol. Vers 2/0 str (prise), étamé, YGHC34C26TN

Cu Compression Ground Tap Connector, .88 IN L, 300-500 Kcmil (Run), # 6 Sol. Vers 2/0 str (prise), étamé, YGHC34C26TN

Marque: Burndy

No de catalogue: YGHC34C26TN

Connecteur de prise de terre à compression en cuivre, .88 IN L, 300-500 Kcmil (Run), # 6 Sol. jusqu'à 2/0 str (prise), étamé.

  • Connecteur figure C de prise de terre à compression irréversible
  • l'ouverture en forme de C permet de placer deux câbles parallèles continus dans la rainure du conducteur
  • homologué UL467
  • acceptable pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • prérempli de composé PENETROX™ et scellé par bande

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Catalog Number

YGHC34C26TN

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>"Hyground" Compression Grounding Connectors>C-Taps

Indice de matrice

1011

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYTAP™

Plaqué

Y

Type

Taps

Type de connecteur

Robinet

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Compression

UPC

781810327937

UPC 14 Digit GTIN

00781810327937

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-21/50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

61.5 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.42 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.88 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

6 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

300 kcmil-500 kcmil

Conducteurs - Cuivre série Str

300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

7 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

7 AWG;6 AWG;5 AWG;4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Conducteurs - Plage de série Rod

3/4 in

Conducteurs - Série Rod

3/4 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

Direct Burial

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467;IEEE 837;UL468A-468B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

2

Type de connecteur

Robinet

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5920

Quantité dans l'emballage

20