Marque: Burndy
No de catalogue: YST1C1CT
Application
T-Connector
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Tapered
Catalog Number
YST1C1CT
Code de couleur - côté A
Green
Code de couleur - côté B
Green
Indice de matrice
11/11
Indice de matrice côté barre
11
Indice de matrice côté dérivation
11
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYTEE™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-COUPLER
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain - Placage électrolytique
UPC
781810198490
UPC 14 Digit GTIN
00781810198490
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 pouces
Dimension - BB Longueur en pouces
1.38 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.46 in
Dimension - Diamètre intérieur en pouces
0.36 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
95 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.61 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
3.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre série Str
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1 AWG
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
1 AWG-1 AWG
Type de conducteur
CODE
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Type de connecteur
T-COUPLER
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25