Marque: Burndy
No de catalogue: YDS7K6
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Catalog Number
YDS7K6
Famille de produit
Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)
Indice de matrice
260
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYSPLICE™
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
N
Type de connecteur
Épissure
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810014592
UPC 14 Digit GTIN
00781810014592
Dimension - B Longueur en pouces
3.62 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.22 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
219 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
8.63 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
3/0 F AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
4
Type de connecteur
Épissure
Nombre d'unités sur la palette
480
Quantité dans l'emballage
8