HUBBELL CANADA
CU Full Tension Splice, convient aux fils : 7/16 COPPERWELD, index de matrice : 328, YDS7K7
Image of YDS7K7 CU Full Tension Splice, convient aux fils : 7/16 COPPERWELD, index de matrice : 328, YDS7K7
Image of YDS7K7 CU Full Tension Splice, convient aux fils : 7/16 COPPERWELD, index de matrice : 328, YDS7K7

CU Full Tension Splice, convient aux fils : 7/16 COPPERWELD, index de matrice : 328, YDS7K7

Marque: Burndy

No de catalogue: YDS7K7

HYSPLICE Épissure pleine tension à manchon unique, pour fils : 7/16 COPPERWELD, Index de matrice : 328, Fabriqué en tube de cuivre, Installé avec des outils et matrices standards.

Copper Full Tension Splice

Général

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Catalog Number

YDS7K7

Famille de produit

Utility Overhead & Underground Distribution>Splices>YCS/YDS (Full Tension)

Indice de matrice

328

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYSPLICE™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

N

Type de connecteur

Épissure

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Compression

UPC

781810014608

UPC 14 Digit GTIN

00781810014608

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2,79 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.11 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

157 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.20 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

2/0 F AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de sertissages requis

3

Type de connecteur

Épissure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

980

Quantité dans l'emballage

10