Marque: Burndy
No de catalogue: YHSQ18F18X02D
YHSQ18F18X02D.
Application
For Use On Copper Conductor
Catalog Number
YHSQ18F18X02D
Indicateur EU RoHs
Marque des goujons
HYDENT
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYDENT™
Plaqué
Y
Type
YHS
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Type de placage
Plaqué étain
UPC
781810525463
UPC 14 Digit GTIN
00781810525463
Dimension - B Longueur en pouces
0,17 pouce
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
36 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.11 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
5/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.42 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
18 AWG - 22 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
22 - 18 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide femelle
Nombre d'unités sur la palette
99999
Quantité dans l'emballage
1200