HUBBELL CANADA
Cu Épissure en bout non isolé, #22 - #18 AWG, YSV18H
Image of YSV18H Cu Épissure en bout non isolé, #22 - #18 AWG, YSV18H
Image of YSV18H Cu Épissure en bout non isolé, #22 - #18 AWG, YSV18H

Cu Épissure en bout non isolé, #22 - #18 AWG, YSV18H

Marque: Burndy

No de catalogue: YSV18H

ÉPISSURE NON ISOLÉE, 600 VOLTS MAXIMUM.

  • Fabriqué à partir de tubes sans soudure
  • Conception de haute qualité sans coutures susceptibles de se fendre
  • Le cuivre électrolytique offre une conductivité maximale, une faible résistance et une ductilité pour d'excellentes propriétés de formation de sertissage
  • Le placage électro-étamé offre une résistance durable à la corrosion.
  • Le fil central positif s'arrête pour une bonne profondeur d'insertion du fil.
  • Marqué avec la taille du fil pour une identification facile de la taille du fil.
  • Les connecteurs d'épissure HYLINK comportent des trous d'inspection permettant une inspection visuelle facile de l'insertion correcte du fi

Général

Attribut - Type barillet

Shrouded

Catalog Number

YSV18H

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Plaqué

Y

Températures nominales

90

Type

Splice

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Type de placage

Etain

Type de produit

Splice

UPC

781810805725

UPC 14 Digit GTIN

00781810805725

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.12 in

Dimension - Diamètre intérieur en pouces

0.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

23 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1/4

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0,89 en

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000 V

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

20;18

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

20-18

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

1 (1)-2 1/2 (26)

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

22 AWG - 18 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) pour aviation

AN 22-AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) aviation

AN 22;AN 20;AN 18

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

1 (1);1 (7);1 (10);1 1/2 (1);1 1/2 (7);1 1/2 (16);1 1/2 (41);2 (7);2 1/2 (1);2 1/2 (19);2 1/2 (26)

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

22;20;18

Tailles (calibres) de conducteurs

22 - 18 AWG

Type de conducteur

  • CU C Str-Size
  • CU C Solid-Size
  • CU C Str Aircraft-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à l'opération

Températures nominales

90

Configuration

Type de connecteur

Épissure bout à bout sans soudure

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99000

Quantité dans l'emballage

1000