HUBBELL CANADA
Image of VVA302N CU Varilug, Gamme de câbles : 300 Kcmil - 1/0 Str., VVA302N
Image of VVA302N CU Varilug, Gamme de câbles : 300 Kcmil - 1/0 Str., VVA302N

CU Varilug, Gamme de câbles : 300 Kcmil - 1/0 Str., VVA302N

Marque: Burndy

No de catalogue: VVA302N

CU Varilug, Gamme de câbles : 300 Kcmil - 1/0 Str.

  • Bornes VARILUG de type VVA, pour câble en cuivre à coussinet
  • Le type VVA comporte des éléments jumeaux pour sécuriser contre les vibrations et la flexion
  • Borne en alliage de cuivre élevé pour joindre une large gamme de câbles à des coussinets ou à une barre d'équipement
  • Particulièrement adapté pour une utilisation sur un câble extra flexible
  • Un -mise en place d'une clé

Général

Application

Substation

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

1.13 x 3.56 - 2 holes

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Catalog Number

VVA302N

Conception à embrochage

V Bolt

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Famille de produit

Substation>Copper>Terminals (NON EHV)>Cable to Flat>Single Conductor

Installation avec une seule clé

Y

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR, VARILUG

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Nom de commerce

VARILUG™

Plaqué

N

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Terminal

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810005699

UPC 14 Digit GTIN

00781810005699

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.09 pouces

Dimension - D en pouces

3.56 in

Dimension - F Largeur centre-à-centre en pouces

1.75 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2-3/16 in

Dimension - Hauteur en millimètres

55.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

167 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.94 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.13 in

Dimension - Largeur en millimètres

49 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

6.56 en

Dimension - N en pouces

0.62 in

Dimension - Taille de fondation en pouces

1.13 x 3.56

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

9/16

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Combinaisons de raccordements

Cable to Flat

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

1/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

300 kcmil

Nombre de conducteurs

1

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

325 LBS/in

Configuration

Attribut physique - Alignement sur la fondation

Offset

Attribut physique - Configuration sur la fondation

1.13 x 3.56 - 2 holes

Attribut physique - Nombre d'éléments de serrage

2

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Orientation sur la fondation

Straight

Type de connecteur

Terminal

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

6