HUBBELL CANADA
Image of KLU25TP Cuivre mécanique SCRULUG™, KLU25TP
Image of KLU25TP Cuivre mécanique SCRULUG™, KLU25TP

Cuivre mécanique SCRULUG™, KLU25TP

Marque: Burndy

No de catalogue: KLU25TP

FIL : 14 SOL - 10 SOL CU MONTANTS : 1/8 QUINCAILLERIE : #8-32 RAINURE/ROBERTSON COUPLE : 20 LB-po BANDE LG : 7/16".

  • La conception à prise de portée réduit les SKU requis dans l'inventaire
  • Alliage de cuivre à haute conductivité pour un contact fiable et durable
  • Conception compacte, facile à installer
  • La vis Robertson à fente, la tête hexagonale et le boulon à six pans creux ne nécessitent aucun outil d'installation spécial.

Général

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Attribut physique - Type de vis

Slot

Catalog Number

KLU25TP

Couple de serrage recommandé en lb-pi

20

Famille de produit

MECHANICAL

Matériau

Copper

Nom de commerce

SCRULUG™

Plaqué

Y

Type

Bolted Lugs & Terminals

Type de connecteur

Pression Bar

Type de placage

Étain

Type de produit

Mechanical

Type de quincaillerie

No. 8-32 Slotted RoundMachine Screw

UPC

781810352502

UPC 14 Digit GTIN

00781810352502

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9/32 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,28 pouce

Dimension - Hauteur en millimètres

0 mm

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

26 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.31 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.02 pouces

Dimension - N en pouces

0.21 in

Dimension - Taille de la vis en pouces

8-32

Dimension - Taille du goujon en pouces

#6

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

#6

Dimension - Taille du trou en millimètres

4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.14 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

14 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

14 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

14 AWG;12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

14-10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

Oui

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

No

Enregistré UL

No

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

20

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Nombre de vis

1

Type de connecteur

Pression Bar

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

500