HUBBELL CANADA
Culasse 11T sans diésélisation à distance, cplrs femelle, Y444SBHF
Image of Y444SBHF Culasse 11T sans diésélisation à distance, cplrs femelle, Y444SBHF
*Image représentative
Image of Y444SBHF Culasse 11T sans diésélisation à distance, cplrs femelle, Y444SBHF

Culasse 11T sans diésélisation à distance, cplrs femelle, Y444SBHF

Marque: Burndy

No de catalogue: Y444SBHF

Sertisseuse en C à distance sans diable de 11 tonnes avec coupleurs femelles et sac de transport en toile, pression de fonctionnement de 10 000 psi.

  • Tête en C, système sans épissure avec capacité de prise de portée
  • #4 -1000 kcmil Cu & Al,#4 - 556.6 ACSR, ACAR, AAC, AAAC
  • Rotation de la tête de 355°
  • Embossage de sertissage 444S unique
  • Les connexions sont répertoriées UL selon UL 486A-486B sur les bornes et épissures en cuivre et en aluminium. Conformes à la norme ANSI C119.4 pour les épissures YDS-RL et YDS-RLNI (ACSR, AAC, AAAC, ACAR). Qualifié pour une utilisation sur les têtes de traction par compression YCP-L.

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices, Cable Pulling Heads

Capacité de force de sertissage

11 ton

Catalog Number

Y444SBHF

Nom de commerce

HYPRESS™

Type

Crimper

Type d'outil

Remote Hydraulic Crimper

Type de matrice

Dieless

Type de produit

Remote

UPC

621945488038

Dimensions

Dimensions

3.2 po x 13.7 po x 16.9 po

Hauteur

16.9 in

Largeur

13.7 in

Longueur

3.2 in

Poids

10.5 lb

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

11 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, Nylon Carry Bag