HUBBELL CANADA
Image of 35975 CXC-1
Image of 35975 CXC-1
Image of 35975 CXC-1

CXC-1

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: 35975

Aluminum Trunk & Distribution Coax Cable Cutter. Efficient cutting without cable distortion.

  • Cuts efficiently through aluminum trunk & distribution coaxial cables without cable distortion
  • Lightweight, compact & easy to use
  • NOT suitable to cut steel conductors

Général

Accessibilité

  • Mid-Span
  • End

Catalog Number

35975

Matériau

Steel

UPC

096359892182

Dimensions

Longueur

8 in

Longueur Métrique

203 mm

Poids

15 oz

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

Aluminum

Liée à l'opération

Accessibilité

  • Mid-Span
  • End