Catalog Number
NQ10M250D
Famille de produit
COMPRESSION
Isolation
Y
Matériau
Brass
Nom de commerce
FINGRIP™
Plaqué
Y
Type d'isolant
Nylon
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Type de placage
Etain
Type de produit
TERMINAL
UPC
781810020746
UPC 14 Digit GTIN
00781810020746
Dimension - D en pouces
0.35 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.25 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.14 pouces
Dimension - N en pouces
0.18 in
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
12 AWG-10 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
12 AWG;10 AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
12 - 10 AWG
Type de conducteur
CU C Str-Size
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Raccord rapide mâle
Quantité dans l'emballage
600