HUBBELL CANADA
Déconnexion mâle non isolée, #16 - #14 AWG,, Q14M25X03B
Image of Q14M25X03B Déconnexion mâle non isolée, #16 - #14 AWG,, Q14M25X03B
Image of Q14M25X03B Déconnexion mâle non isolée, #16 - #14 AWG,, Q14M25X03B

Déconnexion mâle non isolée, #16 - #14 AWG,, Q14M25X03B

Marque: Burndy

No de catalogue: Q14M25X03B

Déconnexion mâle non isolée, #16 - #14 AWG, .66" L, .250" W, Longueur du fil dénudé- 3/8".

Q14M25X03B.

  • Joints aboutés
  • ouverture du canon chanfreinée pour une insertion rapide et facile du fil
  • s'accouple avec une douille femelle alvéolée pour une prise ferme.

Général

Attribut - Type barillet

Chamfered

Catalog Number

Q14M25X03B

Famille de produit

COMPRESSION

Matériau

Brass

Nom de commerce

FINGRIP™

Plaqué

Y

Type

Disconnect Connectors

Type de connecteur

Raccord rapide mâle

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810292792

UPC 14 Digit GTIN

00781810292792

Dimensions

Dimension - Largeur (pouces)

0.25 in

Dimension - Largeur en millimètres

6 mm

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

3/8 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.66 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

16 AWG - 14 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

16 AWG;14 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
UI

Configuration

Type de connecteur

Raccord rapide mâle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

1000