HUBBELL CANADA
Déconnexion rapide femelle entièrement isolée par thermorétraction pour 12 - 10 AWG, YHSFQ10F25X03
Image of YHSFQ10F25X03 Déconnexion rapide femelle entièrement isolée par thermorétraction pour 12 - 10 AWG, YHSFQ10F25X03
Image of YHSFQ10F25X03 Déconnexion rapide femelle entièrement isolée par thermorétraction pour 12 - 10 AWG, YHSFQ10F25X03

Déconnexion rapide femelle entièrement isolée par thermorétraction pour 12 - 10 AWG, YHSFQ10F25X03

Marque: Burndy

No de catalogue: YHSFQ10F25X03

Cu Heat Shrink Fully Insul Female Quick Disconnect, 10-12 AWG, 1,34" L, 0,38" W, Bbl dentelé, étamé, pour utilisation sur Cu Cond.

YHSFQ10F25X03.

  • Code couleur, imprimé avec la taille du fil
  • Les barils dentelés offrent un contact de fil et une résistance à la traction maximum
  • Électro-étamé pour une résistance à la corrosion.

Général

Application

For Use On Copper Conductor

Catalog Number

YHSFQ10F25X03

Famille de produit

COMPRESSION

Isolation

Y

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYDENT™

Plaqué

Y

Type

YHS

Type d'isolant

Heat Shrink

Type de connecteur

Raccord rapide femelle

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810477168

UPC 14 Digit GTIN

00781810477168

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2/9 in

Dimension - B Longueur en pouces

0,22 pouce

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

34 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.38 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.34 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

12 AWG;11 AWG;10 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

12 AWG-10 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

12 AWG;10 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

12 - 10 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Raccord rapide femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

100

Type d'emballage

Bag