HUBBELL CANADA
Déconnexions en queue de cochon isolantes thermorétractables, 14-16 AWG, 0,91" de long, 0,25" de large, bleu (couleur isolante), PGHS1425X03D
Image of PGHS1425X03D Déconnexions en queue de cochon isolantes thermorétractables, 14-16 AWG, 0,91" de long, 0,25" de large, bleu (couleur isolante), PGHS1425X03D
Image of PGHS1425X03D Déconnexions en queue de cochon isolantes thermorétractables, 14-16 AWG, 0,91" de long, 0,25" de large, bleu (couleur isolante), PGHS1425X03D

Déconnexions en queue de cochon isolantes thermorétractables, 14-16 AWG, 0,91" de long, 0,25" de large, bleu (couleur isolante), PGHS1425X03D

Marque: Burndy

No de catalogue: PGHS1425X03D

Déconnexions thermorétractables Insul PigTail, 14-16 AWG, 0,91" L, 0,25" W, bleu (couleur isolante).

PGHS1425X03D.

  • Les connecteurs piggy-back étamés sont conçus pour permettre la connexion de bornes supplémentaires
  • baril à manchon
  • l'ouverture du baril d'entrée en entonnoir assure une insertion rapide et facile du fil
  • la détente de la prise femelle alvéolée assure une prise ferme

Général

Application

For Use on Copper Conductor

Catalog Number

PGHS1425X03D

Famille de produit

COMPRESSION

Marque des goujons

HYDENT

Matériau

Brass

Type

Electrical Terminal

Type de connecteur

Déconnexion rapide mâle/femelle

Type de produit

Terminal

UPC

781810524077

UPC 14 Digit GTIN

00781810524077

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

0,17 pouce

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

5/16 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Tailles (calibres) de conducteurs

16 - 14 AWG

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
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
Déconnexion rapide mâle/femelle

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99999

Quantité dans l'emballage

100